เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-34-102XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1022
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1022
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains