เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01540

    Mobile support rail, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - for mobile use - Centre-to-centre distance 1000 mm, 90 mm depth - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - easy installation due to individually mountable fixing plates made of stainless steel (included in the scope of supply), for hanging the support rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-36-01540
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1067
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units