เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
    HEWI

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, System 900 - round cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - is secured with fastening screw (theft protection) - 70 mm in diameter, depth 12 mm - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-36-01660
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units