เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Mounting plate with cover of mobile handholds and backrests(2 pcs.), System 900 - rectangular mounting plate with matching, round cover - is used to hold the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - Cover diameter 70 mm, depth 12 mm - Cover made of high quality stainless steel, chrome-plated - Mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-36-01740
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)67
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units