เผยแพร่สินค้าของคุณ
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - weight capacity up to 250 lbs (114 kg) - made of stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - fulfils the requirements of the 2010 ADA Standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-36-06640
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1137
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units