เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240

    Cover for mounting plate of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of high-quality stainless steel, mirror polished
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-50-00240
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged support rails, Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)226
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars