เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged support rail Duo, 900-50-109XA
Hinged support rail Duo, 900-50-109XA
Hinged support rail Duo, 900-50-109XA
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-109XA

    hinged support rail Duo, Design (A), System 900 - Two parallel rails, round gripping levels arranged on top of each other - with toilet roll holder - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Projection 900 mm , Height 210 mm and width 101 mm , diameter of upper rail 33.7 mm, diameter of bottom rail 25 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Floor supports 900.50.020XA and 900.50.021XA can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-50-109XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)101
    • ความลึก (มิลลิเมตร)912
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars