เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged support rail Duo, 900-50-12860
Hinged support rail Duo, 900-50-12860
Hinged support rail Duo, 900-50-12860
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-12860

    hinged support rail Duo, Design (A), System 900 - Two parallel rails, round gripping levels arranged on top of each other - with toilet roll holder and flush release (electric version) - left-hand version - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Blue button (wave symbol) is used to activate the toilet flush - Cable with free cable ends for wall connection - Includes white cover for flush-mounted box - Control voltage max. 30 V = SELV, PELV, switching current up to max. 2 A - Suitable for all standard concealed cisterns with electrical control - Projection 850 mm , Height 210 mm and width 101 mm , diameter of upper rail 33.7 mm, diameter of bottom rail 25 mm - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colours DX (deep matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Floor supports 900.50.02060 and 900.50.02160 can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-50-12860
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)101
    • ความลึก (มิลลิเมตร)862
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย