เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-215XA

    Hinged support rail Mono, design (B), System 900 - with one horizontal, round gripping level - can be folded upwards and folded downwards with braked movement - 600 mm projection, 256 mm high and 75 mm wide, 33.7 mm rail diameter - weight capacity up to 75 kg - made of stainless steel, satin - wall plate made of polyamide with integrated steel core and satin stainless steel cover - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-50-215XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)256
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars