เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - face plate made of high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) with cover frame in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with cover frame in matt white polyamide
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51-00260
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)109
    • กว้าง (มิลลิเมตร)163
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats