เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-003XA

    Mounting plate with cover for the mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 18 mm deep - mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate of the cover made of stainless steel, satin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51-003XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)109
    • กว้าง (มิลลิเมตร)163
    • ความลึก (มิลลิเมตร)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats