เผยแพร่สินค้าของคุณ
Removable hanging seat, 900-51-10260
Removable hanging seat, 900-51-10260
Removable hanging seat, 900-51-10260
    HEWI

    Removable hanging seat, 900-51-10260

    Removable hanging seat, System 900 - Seat construction, backrest and hook-on device - Reinforcement of the seat surface and suspension device made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours AS (deep matt white), CV (deep matt black) and AF (matt anthracite grey) - anti-slip, textured seat and backrest made of matt plastic in the colour of the suspension device - Seat can be folded up to save space - for hanging in HEWI shower handrails and grab rails with diameter 30, 32 and 33 mm - 450 mm wide, 637 mm deep and 533 mm high - Seat 450 mm wide and 450 mm deep - Product weight: 8.8 kg - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements. - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51-10260
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)539
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)637
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats