เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Hinged seat, System 900 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - anti-slip, textured plastic seat surface in HEWI colours 98 (signal white) and 90 (jet black) - Reinforcement of the aluminium seat surface, powder coated in the colour of the seat - Wall bracket made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colour CV (deep matt black) and ER (deep matt dark grey pearl mica) with black seat surface or powder-coated in HEWI colour AS (deep matt white) with white seat surface - Seat with hygiene cut-out can be folded up to save space - Seat depth when folded up 77 mm - 450 mm wide, 525 mm deep and 112 mm high - Seat 450 mm wide and 450 mm deep - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51-20460
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)112
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)