เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
    HEWI

    Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA

    Backrest rail, System 900 - backrest with fixing rails on both sides - serves as back support for toilet users - one-sided installation on the wall with roses (right) - one-sided fitting onto hinged support rails, design (A) from the System (left) - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - centre-to-centre adjustable (clear dimension between the spar of the hinged support rail and the centre-to-centre of the wall fixing 616-716 mm) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51-902XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)679
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย