เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-914XA

    Mobile back support, System 900 - backrest with fixing rails with roses on both sides - serves as back support for toilet users - for wall mounting - for mobile use - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm Centre-to-centre distance from 478 to 578 mm, adjustable on site - easy wall mounting due to individually mountable stainless steel fastening plate for hanging the rail - is secured with fastening screw (theft protection) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, matt satin surface - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - meets the requirements of BS standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51-914XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers