เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Fold-away seat with wall bracket, System 900 - construction consisting of wall bracket, bar, seat bracket and seat surface - anti-slip, textured synthetic seat surface in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black) - wall bracket and bracket made of high-quality plastic in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black), matching the seat surface - additional wall support allows increased legroom as no floor support is necessary - the slightly curved shape of the seat defines the sitting position and provides comfortable support - seat can be folded up to save space - seat depth when folded up 44 mm - maintenance-free, permanently smooth-running joint - load capacity up to 150 kg - 350 mm wide, 370 mm deep and 230 mm high - seat 350 mm wide and 340 mm deep - for installation with corrosion-free and tested HEWI fixing material for different wall constructions (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-51B21590
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)