เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
    HEWI

    Waste bin, 3 litres, 950-05-30540

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 3 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable, black inner bin made of synthetic material - floor standing, operation via foot pedal - height 265 mm, diameter 170 mm - made of stainless steel, highly polished
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-05-30540
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)231
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units