เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, matt black coating
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-05-31501
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)295
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205
    • ความลึก (มิลลิเมตร)267
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units