เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Soap dispenser - cubic body with recessed wall base - holds standard liquid soap - with inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 95 mm wide, 275 mm high and 95 mm deep, wall-mounted base 10 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - lever made of high-quality, white synthetic material - functional end made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material - not suitable for disinfectant! - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-06-100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)305
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers