เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Washbasin - Made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round, easy to clean basin - Integrated rounded holding option at the side, can be used as a towel holder - Protruding wash trough for better accessibility - Without overflow - Prepared for single-hole fitting - wheelchair accessible in accordance with DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - resilient according to DIN EN 14688 - 600 mm wide and 550 mm deep - 30 mm material thickness of the shelves - Wash trough size: Ø 410 mm - Wash trough depth 80 mm - for hanger bolt fastening - CE and UKCA marking in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-11-101
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units