เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
    HEWI

    Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141

    Washbasin - made of mineral composite material with non-porous surface - with shelf and deep rectangular basin with generous radii - integrated handle to hold onto on the side, can also be used as a towel holder - includes overflow with rose and cover - the overflow can be replaced and renewed if necessary - overflow is mounted between drain and siphon under the washbasin, h=25 mm, ø=70 mm - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - loading capacity to EN 14688 - 650 mm wide, 550 mm deep - wash trough depth 100 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-11-141
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units