เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
    HEWI

    Washbasin, 950-11-501

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round basin - integrated gripping feature on the side, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible - weight capacity to EN 14688 - 450 mm wide and 400 mm deep - wash trough depth 70 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - fulfils the ÖNORM B1600/1601 requirements for small basins
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-11-501
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)93
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units