เผยแพร่สินค้าของคุณ
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590

    Grab bar (USA) from System 800 K - straight rail with supports straight to the wall and roses - for holding onto and as a support - with corrosion-protected steel core throughout - length 42 inch (1067 mm), rail diameter of rail 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) deep - wall connection with discreet supports perpendicular to wall and flat roses - easy installation due to individually mountable fixing plates made of high-quality stainless steel for hanging the support rail - rose diameter 3 1/8 inch (80 mm), cap 1/2 inch (13 mm) - includes non-corroding HEWI fixing material - maximum loading capacity 250 lbs (113 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-36US1590
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1067
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing