เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
    HEWI

    Mounting plate with cover, 950-50-10040

    Mounting plate with cover for mobile hinged support rails - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile hinged support rails - 130 mm wide, 181 mm high, 20 mm deep - mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - face plate made of mirror polished stainless steel - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-50-10040
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    • กว้าง (มิลลิเมตร)130
    • ความลึก (มิลลิเมตร)17
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars