เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged seat R 380, 950-51-22590
Hinged seat R 380, 950-51-22590
Hinged seat R 380, 950-51-22590
    HEWI

    Hinged seat R 380, 950-51-22590

    Hinged seat R 380 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - Used for safe sitting in the shower area - 380 mm wide, 405 mm deep and 107 mm high - Wall bracket made of high-quality stainless steel, chrome-plated - Seat made of glass fibre-reinforced polyamide in white and anthracite grey - Seat can be folded up - Seat depth when folded up: 66 mm - No struts and fastenings visible when folded up - can be combined with backrest 950.51.02090 - wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-51-22590
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)107
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats