เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality synthetic material, lightly textured - with integrated recessed grips to make sitting down and standing up easier - provides a safe place to sit in the shower - Weight: 5.2 kg - 508 mm tall, 462 mm wide - seat 462 mm wide - Stainless steel frame, matt polished - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat surface in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-51-300XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)508
    • กว้าง (มิลลิเมตร)462
    • ความลึก (มิลลิเมตร)428
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011027
    • ชื่อ ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers