เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
    HEWI

    Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040

    Shower stool - light, Light stool from the re seat range - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality PIR plastic (post-industrial recycled), lightly textured - with integrated recessed grips to make sitting down and standing up easier - provides a safe place to sit in the shower - Weight: 5.2 kg - 508 mm tall, 462 mm wide - seat 462 mm wide - Seat height: 482 mm - Seat made of high-quality PIR plastic (post-industrial recycling) in the HEWI colours JH (forest green) or JJ (dark granite grey) with high-quality chrome-plated frame - equipped with black, anti-slip feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-51-40040
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)508
    • กว้าง (มิลลิเมตร)462
    • ความลึก (มิลลิเมตร)428
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011027
    • ชื่อ ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)