เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
    HEWI

    Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140

    Bath chair - more mobile, multipurpose stool with towel rail and armrests from the re seat range - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - generously sized,, pleasantly warm seat and backrest made of high-quality PIR plastic (post-industrial recycled), lightly textured - Weight: 9.9 kg - 856 mm tall, 545 mm wide - seat 475 mm wide - Seat height: 479 mm - Seat, Backrest and arm pads made of high-quality PIR synthetic material (post-industrial recycling) in the HEWI-colours JH (forest green) or JJ (dark granite grey) - Metal frame, high-quality chrome-plated - equipped with black, anti-slip feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum user weight: 150 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-51-41140
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)856
    • กว้าง (มิลลิเมตร)545
    • ความลึก (มิลลิเมตร)566
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011027
    • ชื่อ ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers