เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-51-90090
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)829
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers