เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960

    Single lever washbasin mixer - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow control 5 l/min, angle-adjustable and theft-protected - Connection via flexible pressure hoses with braided warm-cold marking, 450 mm long, G 3/8". - fitting body Brass - Operating lever with warm-cold marking - 129 mm high, projection 187 mm - Rigid outlet - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AQ1-12M10960
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)129
    • กว้าง (มิลลิเมตร)44
    • ความลึก (มิลลิเมตร)187
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings