เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Single lever washbasin mixer - PVD coated stainless steel look, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow rate control 5 l/min, angle adjustable and theft-proof - Connection via flexible pressure hoses with interwoven hot/cold marking 450 mm long, G 3/8" - Brass fitting body - Control lever with hot/cold marking - 129 mm high, 187 mm projection - rigid spout - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AQ1-12M109XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)129
    • กว้าง (มิลลิเมตร)44
    • ความลึก (มิลลิเมตร)187
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings