เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH shower thermostat - matt black powder-coated, round - Fitting body, control and roses: brass - HEWI SAFE TOUCH safety housing: the entire fitting body does not get hot - 12 l/min - Anti-scalding protection: safety cutout at 38 °C - Check valve in the wall connections - dynamic flow controller 12 l/min in the shower outlet - integrated dirt trap screens - Standard shower outflow G 1/2" for standard shower hoses - hot-cold marking - Connection type: S-connections with integrated silencers, push-on roses - 48 mm high, 320 mm, projection 108 mm - Actual dimension: 150 mm +/- 20 mm - Noise class 1 - suitable for thermal disinfection according to DVGW W 551
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AQ1-32T50060
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)69
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)108
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings