เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, round, with coloured gripping element made of polyamide in HEWI colours 98 (signal white), or 90 (jet black), matt - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 141 mm high, projection 159 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AQ1B12M10260
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)141
    • กว้าง (มิลลิเมตร)42
    • ความลึก (มิลลิเมตร)159
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings