เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed
H.E. Williams, Inc.
Archived

Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed

The AT Series architectural LED features a back-lit curved lens and distinct center detail in three styles. The specification grade AT Series is available in 1x4, 2x2, and 2x4 sizes and perfect for offices, schools, and healthcare applications. Multiple options, including recessed or surface mount, and emergency driver, make the AT Series a diverse addition to the Williams LED product family.

สเปคสินค้า
  • Backlit curved lens provides uniform illumination for visual comfort.
    Curved floating center detail creates a highly-aesthetic presence.
    Hinged door frame with optical assembly swings down to allow easy access from room side of fixture.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LF_AT_1x4_Rec
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)121.92
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30.48
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures