เผยแพร่สินค้าของคุณ
MX4WUD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL
H.E. Williams, Inc.

MX4WUD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

FEATURES

  • Attractive source of direct and indirect lighting
  • Create elegant spaces with a seamless, continuous row of illumination
  • Flat and proud lenses give designers a variety of looks
  • Fixture attaches to wall bracket for simple installation
  • High-performance up to 119 lm/W
  • Linear extrusion contains snap-in light rails for ease of installation and maintenance
  • Versatile MX4 system includes recessed, surface, suspended and in-wall mounting
  • Diffuse acrylic lens provides uniform illumination for visual comfort
  • Design spaces quickly with the Linear Product Builder
  • Six standard finish options and a wide selection of custom colors complement the architectural elements of any space
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • Deliver scalable, data-driven smart buildings with PoE-enabled fixtures and controls
  • Support human-centric design with adaptive, individualized lighting using tunable white light
  • Buy American Act compliant
  • Wireless in-fixture control solutions available
  • Available with BIOS® state-of-the-art LED white light circadian solutions
  • Made Right Here® in the USA
สเปคสินค้า
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mx4wud-continuousupdown-wall
  • Product familyIndoor Luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear and Continuous
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit