เผยแพร่สินค้าของคุณ
NW NARROW WRAP
H.E. Williams, Inc.

NW NARROW WRAP

FEATURES

  • Available on QuickShip
  • Provides uniform downward light distribution and subtle side illumination
  • Diffuse acrylic lens enhances uniformity and minimizes glare
  • Wireway is accessible without the use of tools
  • High-performance up to 143 lm/W
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • Buy American Act compliant
  • Made Right Here® in the USA
สเปคสินค้า
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nw-narrowwrap
  • Product familyIndoor Luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wraps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures