Red Dot Winner 2023: Heymat Entrance Flooring System
Heymat Entrance Flooring System offers the perfect blend of design and functionality for public and commercial spaces. Our Zen Collection provides three versatile tile variants that can be combined to create countless patterns. This flexibility allows you to tailor each design to your project and building, providing a unique touch to every space. Explore the different motifs and find the ideal one for your project!
Zen Tile Variants
Design + Functionality
The 3D-pattern and design of our entrance tiles offer superior scraping and absorption capabilities. Mud is guided into the grooves, moisture evaporates quickly, and dust and dirt are effectively trapped in the pile. This ensures that the Zen Collection keeps your surfaces clean and dry, providing an elegant and practical solution for high-traffic areas.
Sustainability
The surface (pile) of the Zen tiles are PET, which is made entirely from recycled plastic bottles. The rubber backing comprises 20% recycled materials. Zen’s hard-wearing quality ensures a long lifetime for both the product itself and other flooring in the building.
Maintenance
Maintaining the Zen tiles is simple and efficient. Daily cleaning can be easily done with a vacuum cleaner, while a carpet cleaner can be used if needed periodically for deeper cleaning.
If certain patches become worn, individual tiles can be replaced without the need to remove the entire flooring. This makes Zen a flexible and cost-effective choice, perfect for dynamic and evolving spaces.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | |
โครเอเชีย | |
เจอร์ซีย์ | |
เช็กเกีย | |
เซอร์เบีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
มาซิโดเนียเหนือ | |
ยิบรอลตาร์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ฮังการี |