เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-32F has a 32mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with available lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-fac-mt32f
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled wall cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)32
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 17 13
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls