เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bläk 780 Tokyo hinged pair door
Hietakari

Bläk 780 Tokyo hinged pair door

Double door Doors open 90 degrees to the outside and are equipped with an adjustable centring. The function of the centering is to return the door to the open and closed positions. INSTALL The door panels are mounted to building wall using wall mounting profiles on each side of the enclosure space. The panels are secured with self-drilling screws. The top of the glass wall is secured from both sides by profiles fixed to the panel and the ceiling. Magnet seals are installed on each of the doorway panels to keep the door tightly closed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blak-780
  • Product familyHietakari
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)