เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bläk 861 Tokyo sliding door
Hietakari

Bläk 861 Tokyo sliding door

Sliding door with soft closing mechanism The sliding door unit consists of a glass screen and a sliding mechanism mounted to the building wall above the doorway.Sliding door fixture takes up very little space in the room, a quality sliding mechanism and a floor guide fitting provides a smooth and safe door movement.The doors are equipped with soft closing mechanism which cushions the closing and gently pulls the door into position. Handle height is 0.5B (as per 2D drawing). INSTALL The sliding rail profile is fixed to the wall.The sliding mechanism is affixed to the top of the door panels before being mounted on the sliding profile. A door guide is installed on the floor. The sliding rail profile is covered from the front and sides with cover plates.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blak-861
  • Product familyHietakari
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)