เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees
Hietakari

Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees

Glass wall with double door, fixed panels on 180 degree hinge sides and upper window The glass wall configuration consists of two fixed walls with hinged doors and an upper window. Doors open 180 degrees to the outside. INSTALL The wall panels are mounted to the building wall on each side of the enclosure using wall mounting profiles and floor fitting profiles.The door panels are attached to the wall fixed panels from both sides.The panels and the upper window are secured with self-drilling screws.Magnet seals are installed on each of the doorway panels to keep the door tightly closed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blak-928
  • Product familyHietakari
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)