เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    สเปคสินค้า
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.single_sofa_Shenzhou_collection
    • Product family collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shenzhou
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal furniture systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)