เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC

    Fixed point light MFP-L, MFP-LD, MFP-L2, MFP-LD2

    Advantages

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    สเปคสินค้า
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • To be used in applications with pipes up to 500 mm from base material
      • to be used if force is in one direction only
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FixedPoint_Light
    • Product familyInstallation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed point
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
    • ผลิตโดยลิกเตนสไตน์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)