เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
สเปคสินค้า
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fixedpoint_MSG175
  • Product familyInstallation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed point
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย
บาร์เบโดส
คาซัคสถาน
ยูเครน
รัสเซีย

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)