เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC

    Fixed point universal MFP-UM, MFP-UM-2

    Advantages 

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    สเปคสินค้า
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is in one direction only
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FixedPoint_Universal_Medium
    • Product familyInstallation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed point
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
    • ผลิตโดยลิกเตนสไตน์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)