เผยแพร่สินค้าของคุณ
Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC
Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC
Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC
    Hilti

    Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC

    High performance intumescent firestop sealant Water-based intumescent (expands when exposed to fire) firestop sealant that helps protect combustible and non-combustible penetrations for up to 4 hours fire rating
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FSOneMax
    • Product familyFirestop & Fire Protection System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sealants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSealant
    • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • UNSPSC nameFire resistant coatings or putties or sealants
    • UNSPSC code46191503

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)