เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
    Hilti

    Pipe shoe MP-PS HVAC

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    Pipe shoes

    Features:

    1) One-for-all versatility – use the same pipe shoe system for fix-, slide-, guided- or freestanding supports to Hilti modular girders, steel beams and concrete

    2) Extensive software support – simplify calculation by using Hilti FixPoint Calculator, BIM/CAD libraries.

    3) Load data and documentation available – design according to EN13480-3, Eurocode 3 and MSS-SP58 guidelines for pipe support components

    4) Quicker installation on-site – easily adjust the height and slope after fastening the pipe shoe in place

    5) Wider clamping range – suitable for various different pipes with or without additional inlays

    Applications:

    1) Fastening pipes to steel beams, concrete or Hilti modular support girders

    2) Pipe installations in onshore industrial, power generation, pharmaceutical, electronics or automotive manufacturing facilities

    3) Suitable for application temperatures of up to 300 °C and an insulation thickness of up to 220 mm

    4) Recommended for use in Indoor or Outdoor with low to moderate pollution (C3)

    สเปคสินค้า
    • Material composition: 

      Base-plate: S280GD / Modif POSMAC-C                                                     

      Bows: S235JR - DIN EN10025                                                   

      Middle-plate: S235JR - DIN EN 10025                                                   

      Sliding-plate: PA66 +GF30                                                   

      Bolt: Steel grade 8.8                                                   

      Nut: Steel grade 8

      Surface finish: 

      Lower bow, Middle-plate: Hot dip galvanized 70μm - DIN EN ISO 1461                        

      Upper bow: Hot dip galvanized 55μm - DIN EN ISO 1461                        

      Base-plate: ZM300                         

                                                                    

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipe-shoe-mp-ps
    • Product familyInstallation Pipe fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Shoe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    สโลวาเกีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    อิตาลี
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)