เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Pipe ring Features: 1) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 2) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 3) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 4) Double connection boss 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Heating and plumbing pipe installation
    สเปคสินค้า
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipering_MPH
    • Product familyInstallation Pipe fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe rings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    บาร์เบโดส
    คาซัคสถาน
    ยูเครน
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)