เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Residential pipe ring Features: 1) Securely attached rubber inlay - no dropping out 2) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 3) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 4) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Fastening drinking water pipes and heating pipes in residential and industrial construction
    สเปคสินค้า
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipering_MPHI
    • Product familyInstallation Pipe fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe rings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองRubber
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    บาร์เบโดส
    คาซัคสถาน
    ยูเครน
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)