เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Pipe ring Features 1) Securely fixed rubber inlay – no dropping out 2) High-quality product with third-party approvals 3) Installation with two threaded rods possible for sizes 8 inch and above to achieve higher loads 4) Double connection boss 5) Short connection boss for closer installation to walls or ceilings Applications 1) Fresh water distribution pipes 2) Waste water distribution pipes 3) Heating and gas distribution pipes 4) Fastening pipes in residential and industrial construction 5) Pipe rings for use in dry interiors only
    สเปคสินค้า
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipering_MPPI
    • Product familyInstallation Pipe fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe rings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองRubber
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    บาร์เบโดส
    คาซัคสถาน
    ยูเครน
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)